Philips Proyector GreenSpace Evo, 20 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Haz estrecho, Blanco
ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481
Descripción del producto
Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Haz estrecho, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años