Philips Proyector GreenSpace Evo, 28 W, 4000 lm, 3000 K, Haz ancho, Blanco
ST333T 39S/830 PSU WB WH481
Descripción del producto
Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Haz ancho, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Escalera de valor Óptima
- Clase de mantenimiento Clase A, la luminaria está equipada con piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): placa LED, controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptica, cubierta frontal y piezas mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating Signify Circle