España - Español

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Blanco

ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Regulación Dali Interact Ready, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 59034200
Código de pedido completo: 872016959034200

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
2 unidades
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104538 es_ES pdf 344.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505104538_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104538_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 IES
Archivo Revit
ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 910505104538 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 LDT