España - Español

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Negro

ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402

Descripción del producto

Policarbonato, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 2800 lm, 20.7 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril

Código de pedido: 59024300
Código de pedido completo: 872016959024300

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104528 es_ES pdf 304.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104528_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104528_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 IES
Archivo Revit
ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 910505104528 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 LDT