Descripción del producto
Track panel, L1200 mm, Aluminio extruído, Blanco, Regulación Dali VLC compatible con sistema Interact, Comunicación de luz visible, 6600 lm, 44 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril