Philips Ledinaire Adosable, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19
SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC
Descripción del producto
1200x200 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 4000 K, SDCM<5, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Opal, Acrilato y policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Esencial
- Clase de mantenimiento Clase C, luminaria sin piezas que requieren mantenimiento, no se les podría realizar mantenimiento
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating Unclassified