Philips Ledinaire Adosable

Philips Ledinaire Adosable

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La Philips Ledinaire de montaje superficial (SM060C) es una gama de populares luminarias LED listas para usar que ofrecen los altos niveles de calidad Philips a un precio competitivo. Fiables, eficientes energéticamente y asequibles, las luminarias superficiales Ledinaire están diseñadas para proporcionar una iluminación difusa y confortable en una amplia gama de aplicaciones generales de iluminación: justo lo que necesitas.

Ventajas

  • Permite cambiar fácilmente luminarias convencionales

  • Ahorro directo del 40%

Características

  • Luminaria empotrable con tecnología LED dentro de la familia Ledinaire

  • Materiales: carcasa de acero lacado y cierre de PMMA

Aplicaciones

  • Alumbrado general
  • Salas de espera
  • Pasillos y zonas de tránsito
  • Hospitales
  • Vestíbulos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Ledinaire Adosable es_ES pdf 355.3 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 589.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-Ledinaire Adosable
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Ledinaire surface-mounted installation video mov 790.7 MB

Complementos de software

Family-IES-Ledinaire Adosable
Diversos activos - Software Plugins