Philips CoreLine gen4 montado en superficie, 27.5 W, 200x1570 mm, 4300 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19
SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC
Descripción del producto
200x1570 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Superficie, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Haz ancho conforme con las normas para oficina, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase II, Cable con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años