Philips CoreLine gen4 adosado, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 1570x200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 4000 K, UGR19

SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC

Descripción del producto

1570x200 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Superficie, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 43.5 W, 22.5 W, 160 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Haz ancho conforme con las normas para oficina, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase II, Cable con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 76427999
Código de pedido completo: 872016976427999

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC txt 3.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401842287 es_ES pdf 834.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401842287_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401842287_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC IES
Archivo Revit
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC 911401842287 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB