España - Español

Philips CoreLine gen4 adosado, 27.5 W, 1200x200 mm, 4300 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19

SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC

Descripción del producto

1200x200 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Superficie, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Haz ancho conforme con las normas para oficina, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase II, Cable con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 76426299
Código de pedido completo: 872016976426299

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC txt 3.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401842187 es_ES pdf 679.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401842187_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401842187_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC IES
Archivo Revit
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC 911401842187 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB