España - Español

Philips StoreFlux gen3 con marco, Grdilight, 3 spots (*flux-performance values for 1 spot), 86 W, 12000 lm, 3000 K, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Negro, IP20

GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK

Descripción del producto

Grdilight, 3 spots (*flux-performance values for 1 spot), Aluminio, Negro, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 12000 lm, 86 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 01227100
Código de pedido completo: 872016901227100

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
3 unidades
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102208 es_ES pdf 366.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102208_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102208_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK IES
Archivo Revit
GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK 910505102208 ZIP
Dialux
ULD File - GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK LDT