Philips StoreFlux gen3 con marco, Gridlight, single spot head, 35 W, 4200 lm, 3000 K, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Blanco, IP20
GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH
Descripción del producto
Gridlight, single spot head, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 4200 lm, 35 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle