Philips StoreFlux gen3 con marco, Gridlight, single spot head, 29 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Blanco, IP20

GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH

Descripción del producto

Gridlight, single spot head, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 01222600
Código de pedido completo: 872016901222600

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102203 es_ES pdf 348.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102203_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102203_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH IES
Dialux
ULD File - GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH LDT