Descripción del producto
Gridlight, single spot head, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 2200 lm, 19 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz estrecho de 10 a 20 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos