Descripción del producto
Gridlight, single spot head, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready externa, 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Haz ancho, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos