España - Español

Philips StoreFlux gen3 con marco, Gridlight, single spot head, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>80, Haz medio, Blanco, IP20

GD621B 17S/830 PSU-E MB WH

Descripción del producto

Gridlight, single spot head, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Haz medio, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 01213400
Código de pedido completo: 872016901213400

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102193 es_ES pdf 348.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102193_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102193_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH IES
Dialux
ULD File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH LDT