Philips Ledinaire Estanca G4, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 6500 K, Simétrica, Opal, IP66, IK08

WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN

Descripción del producto

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 6500 K, <5, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Unidad de conexión de 2 polos

Código de pedido: 36015799
Código de pedido completo: 871016336015799

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401877280 es_ES pdf 242.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401877280_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401877280_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN ies 36.3 kB
LDT
LDT File - WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN ldt 10.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED36S 865 PSU L1200 BN 911401877280 pdf 622.5 kB