España - Español

Philips Ledinaire Estanca G4, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Simétrica, Opal, IP66, IK08

WT060C LED18S/840 PSU L600 BN

Descripción del producto

(in brown Eco Packaging), L600 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Unidad de conexión de 2 polos

Código de pedido: 36007299
Código de pedido completo: 871016336007299

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401876480 es_ES pdf 241.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401876480_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401876480_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT060C LED18S/840 PSU L600 BN ies 35.3 kB
LDT
LDT File - WT060C LED18S/840 PSU L600 BN ldt 10.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED18S 840 PSU L600 BN 911401876480 pdf 618.3 kB