Philips Ledinaire estanca EcoSet

Rendimiento fiable. Todos los días.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La solución estanca Philips Ledinaire EcoSet (WT075) es una luminaria plug-and-play e inalámbrica. Esta luminaria estanca LED permite un mayor ahorro energético en comparación con los sistemas On/Off, así como disponer de una iluminación automatizada sencilla en los aparcamientos. Nuestra última innovación permite que nuestras luminarias estancas con iluminación mediante LED funcionen con un sensor externo de microondas alimentado por CA para detectar el movimiento y la luz natural. Estos sensores externos externos adicionales habilitan la regulación automatizada de la luminaria. La configuración es muy simple, sus luminarias están listas para usar tan pronto como se instalan en el techo. Lo que es aún mejor: Ledinaire EcoSet contribuye a una sensación de seguridad en las plazas de aparcamiento. Las luces permanecen reguladas cuando no están en uso, con el consiguiente ahorro energético y seguridad para los usuarios de los estacionamientos. Todos ganan.

Ventajas

  • Elevado ahorro energético

  • Buena calidad y fácil de usar

Características

  • flujo: 4800 lm, 6800 lm, 4000 K

  • Eficacia: hasta 135 lm/W

Aplicaciones

  • Garajes

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Ledinaire estanca EcoSet es_ES pdf 380.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-Ledinaire estanca EcoSet
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Ledinaire estanca EcoSet
Diversos activos - Software Plugins