Philips Ledinaire estanca EcoSet, 50 W, L1500 mm, 6800 lm, 4000 K, Inalábrico, EcoSet, Simétrica, Opal, IP65, IK08

WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Gris, Driver inalámbrico para EcoSet, 6800 lm, 50 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 75037199
Código de pedido completo: 872016975037199

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401803087 es_ES pdf 487.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Lediniare waterproof EcoSet, Installation Instruction pdf 10.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401803087_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401803087_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet ies 7.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
Ledinaire waterproof EcoSet, Environmental product declaration pdf 934.7 kB