Philips Ledinaire estanca EcoSet, 35 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Inalábrico, EcoSet, Simétrica, Opal, IP65, IK08
WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet
Descripción del producto
L1200 mm, Policarbonato, Gris, Driver inalámbrico para EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- No
- Escalera de valor
- Esencial
- Período de garantía
- 5 años