Philips CoreLine Estanca G2, 24.3 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Haz ancho, Mate, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500
Descripción del producto
L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 3400 lm, 24.3 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz ancho, Mate, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Clase de mantenimiento Clase B, la luminaria está equipada con algunas piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, cubierta frontal y piezas mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating Unclassified