Philips CoreLine Estanca G2, 29 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Haz ancho, Esmerilado, IP65, IK08, TW1-ready, Adels
WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200
Descripción del producto
L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector de enchufe externo estanco, 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Clase de mantenimiento Clase B, la luminaria está equipada con algunas piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, cubierta frontal y piezas mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating Unclassified