Philips Maxos universal, Trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 3000 K, Haz ancho, Con textura, Blanco, IP20

LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH

Descripción del producto

Trunking light unit, L1517 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Pintura en aerosol de triple capa, Fuente de alimentación (On/Off), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Haz ancho, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 7 polos, Cableado de paso trifásico

Código de pedido: 77299100
Código de pedido completo: 871951477299100

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925869510 es_ES pdf 281.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-910925869510_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925869510_EU
Diversos activos - Visuals