Philips Maxos universal, Trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 4000 K, Haz ancho, Con textura, Blanco, IP20
LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH
Descripción del producto
Trunking light unit, L1517 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Pintura en aerosol de triple capa, Fuente de alimentación (On/Off), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Haz ancho, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 7 polos, Cableado de paso trifásico
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Período de garantía 5 años