España - Español

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 32.2 W, L1530 mm, 5000 lm, 4000 K, Espejo asimétrico, ángulo del eje de 30°, Transparente, Blanco, IP40

4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH

Descripción del producto

Trunking light panel, L1530 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Espejo asimétrico, ángulo del eje de 30°, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP40 | Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 66637999
Código de pedido completo: 403073266637999

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED50S [LED module, system flux 5000 lm]
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910629145726 es_ES pdf 394.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-910629145726_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910629145726_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH LDT