Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 35 W, L2276 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, Haz ancho, Con textura, Blanco, IP20

LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA

Descripción del producto

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6200 lm, 35 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Haz ancho, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 7 polos

Código de pedido: 18109000
Código de pedido completo: 871951418109000

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868138 es_ES pdf 279.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868138_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868138_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA IES
Archivo Revit
LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA 910925868138 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 7 WH XA LDT