Philips Maxos fusion

Rendimiento garantizado, pensando en el futuro

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Maxos fusion es un sistema de carril LED adaptable que ofrece una excelente calidad de iluminación reduciendo el coste a menos de la mitad en comparación con las lámparas fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una selección de proyectores en el carril para que la mercancía brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir los costes de instalación y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 hilos, la total libertad para colocar dichas luminarias según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema permite reducir la sobrecarga de elementos en el techo. También se puede reconfigurar con facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposición. La infraestructura está habilitada para integrar sensores destinados a la recopilación de datos, ofreciéndote la oportunidad de utilizar información detallada para tu negocio.

Ventajas

  • La libertad de posicionamiento permite dirigir la luz allí donde haga falta

  • Familia de luminarias para crear la atmósfera deseada; amplia variedad de haces de luz para adaptarse a diversas aplicaciones

Características

  • Sistema de carril con hasta 13 hilos

  • Alta uniformidad y distribución de luz sin artefactos

Aplicaciones

  • Comercios (alimentación)
  • Entornos industriales
  • Almacenes/centros de distribución

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Maxos fusion es_ES pdf 303.0 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 616.0 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 610.2 kB
Folleto
Maxos fusion brochure pdf 20.8 MB

Imágenes

Family-Photographs-Maxos fusion
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
Maxos fusion zip 11.0 MB
Archivo Revit
Revit file for maxos fusion rail zip 583.3 kB
Archivo Revit
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Complementos de software

Family-IES-Maxos fusion
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925868964.pdf pdf 649.9 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925868955.pdf pdf 649.9 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910770213690.pdf pdf 649.9 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925864308.pdf pdf 720.0 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Maxos-fusion-Ref-910925869433 pdf 577.5 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925864305.pdf pdf 699.2 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Maxos Fusion Rail 4x2.5+4x1.5 910925869434.pdf pdf 578.8 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925867816.pdf pdf 649.8 kB