Descripción del producto
Trunking light unit, L2276 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6200 lm, 35 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Haz ancho, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 9 polos, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro