Descripción del producto
1200X300 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte de montaje: altura fija 30 mm - Para perfiles C/U, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact para emergencia centralizada, Ranura de sensor actualizable con sensor SC200, 4200 lm, 23.1 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Haz ancho conforme con las normas para oficina, Reflector blanco, Óptica de lente difusora, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC