Philips TrueBlend Empotrada

TrueBlend: una propuesta basada en la flexibilidad, las opciones y el rendimiento

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Al especificar la iluminación para oficinas prémium, los especificadores deben hacer frente a una amplia variedad de requisitos y restricciones relacionados con los tipos de techo y las preferencias del cliente o arquitecto. Philips TrueBlend es una gama de luminarias versátil que ofrece diferentes opciones estéticas para el arquitecto, una mecánica que se adapta a muchos tipos de techo diferentes y una gama de ópticas donde elegir. Philips TrueBlend se basa en la flexibilidad y la capacidad de elegir; nuestra nueva gama de empotrables para oficina es perfecta para techos que no son estándar o proyectos de renovación en el que las luminarias necesitan adaptarse al techo ya existente. Una amplia variedad de ópticas y la mejor eficacia de su clase, combinadas con la tecnología orientada al bienestar y la conectividad Interact, ofrecen la capacidad de elegir diferentes opciones de rendimiento y estética. TrueBlend ayuda a ahorrar energía y proporciona el nivel adecuado de luz. No solo cumple con el estándar de iluminación WELL Building, sino que también tiene una clasificación UGR<19 que es conforme con todas las normativas para oficinas (OC). Esta familia de luminarias está disponible en diferentes longitudes, anchura, flujos luminosos, ópticas, colores de carcasa, alturas de anclaje y conectores. Esto ofrece la máxima flexibilidad de diseño y posibilidades ilimitadas. Las luminarias TrueBlend ofrecen una alta eficacia y una excelente calidad de luz (IRC>90) junto a una larga vida útil. También están diseñadas para ser reciclables, lo que las convierte en una opción verdaderamente circular y ecológica. Por lo tanto, TrueBlend es una solución todo en uno que combina las especificaciones de iluminación superiores con un enfoque sostenible para la iluminación de oficina de alto rendimiento.

Ventajas

  • Diseñado para mejorar el bienestar de las personas con alta calidad de luz

  • La mejor eficacia de su clase con especificaciones de iluminación superiores y larga vida útil

Características

  • La mejor eficacia de su clase, de hasta 170 lm/W, compatible con los criterios de diseño de edificios ecológicos y ahorro energético

  • Iluminación compatible con la normativa para oficinas con amplias opciones de óptica, como DLO, MLO y minicups

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Educación
  • Comercios

Advertencia y seguridad

  • El producto es IP20 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. Por ello, recomendamos encarecidamente que se compruebe el entorno en el que se va a instalar la luminaria de la forma debida.

  • Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos y la garantía del producto quedará anulada.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TrueBlend Empotrada es_ES pdf 1.2 MB
Instrucciones de instalación
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Imágenes

Family-Photographs-TrueBlend Empotrada
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-TrueBlend Empotrada
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-5ft pdf 1.4 MB
Declaración de productos medioambientales
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB
Declaración de productos medioambientales
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB