Descripción del producto
1722X200 mm, Bandraster ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte de montaje: altura fija 40 mm - Para perfiles T/Omega, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact para emergencia centralizada, Ranura de sensor actualizable con sensor SC200, 3600 lm, 19.8 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Haz ancho conforme con las normas para oficina, Reflector blanco, Óptica de lente difusora, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC