Philips PowerBalance empotrable, Recessed, UltraEfficient, 23 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR16, TP(b), EL-DC

RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC

Descripción del producto

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 4000 lm, 23 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Haz ancho conforme con las normas para oficina, Reflector blanco, Opal, Policarbonato, IP20/40 | protección contra dedos; Protección contra cables, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase I, Conector push-in y retenedor, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 63339100
Código de pedido completo: 872016963339100

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Lighting for wellbeing
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC txt 5.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505105879 es_ES pdf 608.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505105879_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505105879_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC IES
Archivo Revit
RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC 910505105879 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC LDT