Philips PowerBalance empotrable, Recessed, 64 W, 1200x300 mm, VPC, 7800 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, TP(b), EL-DC
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4
Descripción del producto
Recessed, 1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact para emergencia centralizada, Ranura de sensor actualizable con sensor SNS210, 7800 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Haz ancho conforme con las normas para oficina, Reflector blanco, Opal, Policarbonato, IP20/40 | protección contra dedos; Protección contra cables, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase I, Conector push-in y retenedor, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Lighting for wellbeing
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años