España - Español

Philips Ledinaire Panel G3, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2 CL

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco RAL 9003, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Diamante, Metacrilato, IP20/40 | protección contra dedos; Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2×0,75 mm², Latiguillos/cables

Código de pedido: 911401874185
Código de pedido completo: 872016951622999

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401874185 es_ES pdf 251.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction Ledinaire Panel G5 IIG codes pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401874185_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401874185_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2 CL ies 78.7 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2 CL ldt 1.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 OC CFW 2 CL 911401874185 pdf 626.6 kB