España - Español

Philips Coreline Panel gen6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación con interfaz DALI, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Lente microprismática, Poliestireno, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in de 4 polos, SC | Cable de seguridad

Código de pedido: 73519499
Código de pedido completo: 872016973519499

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC txt 4.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401891285 es_ES pdf 2.6 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401891285_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401891285_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC IES
Archivo Revit
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC 911401891285 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB