España - Español

Philips Coreline Panel gen6, 43 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, UGR19, EL-ready

RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC

Descripción del producto

1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación, 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Óptica estructurada, Policarbonato, IP20 (frontal IP44), IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable con conector, Conector push-in de 3 polos, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 31142999
Código de pedido completo: 872110331142999

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC txt 4.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401888287 es_ES pdf 710.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401888287_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401888287_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC IES
Archivo Revit
RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC 911401888287 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L120-Ref-911401888287 pdf 933.3 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD CoreLine Panel 600x1200 pdf 667.1 kB