Philips CoreLine empotrable, 44 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, UGR19
RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC
Descripción del producto
600x600 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 6000 lm, 44 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo del haz de 84°, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Clase de mantenimiento Clase C, luminaria sin piezas que requieren mantenimiento, no se les podría realizar mantenimiento
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating Unclassified