España - Español

Philips CoreLine empotrable

CoreLine empotrable: diseño y fácil instalación

Productos

Producto Comparar
140
4.300
4000
31
19

Información de la familia de productos

Descripción

La luminaria CoreLine empotrable de la familia CoreLine puede emplearse para sustituir punto a punto las luminarias de fluorescencia en aplicaciones generales de iluminación. El proceso de selección, instalación y mantenimiento muy sencillo.

Ventajas

  • Permite cambiar sencillamente luminarias fluorescentes convencionales por luminarias LED

  • Ahorro de energía de más de un 45% en comparación con las luminarias TL5

Características

  • Tecnología LED

  • Carcasa fina

Aplicaciones

  • Iluminación general en interiores

Advertencia y seguridad

  • El producto es IP20 (IP44 inferior) y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua; recomendamos encarecidamente que se compruebe adecuadamente el entorno en el que se vaya a instalar la luminaria.

  • Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos, y la garantía del producto quedará anulada.

Descargas