España - Español

Philips Coreline empotrable de 4.ª generación

Instala de forma más inteligente, termina antes. Elige fiabilidad y rendimiento duraderos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Presentamos Philips CoreLine gen4 empotrada, una solución de iluminación elegante, moderna y energéticamente eficiente para oficinas, educación y cuidado de la salud. Con paquetes lumínicos superiores de hasta 6800 lm, mayor eficiencia y vida útil y fácil instalación con conectores rápidos o Wieland, Philips CoreLine gen4 empotrada cumple la promesa de Philips de luminarias innovadoras, fáciles de usar y de alta calidad. Nuestra tecnología LED de vanguardia garantiza que la iluminación CoreLine empotrada sea económica y respetuosa con el medio ambiente, lo que le permite ahorrar dinero en las facturas de energía y ayudar a reducir su huella de carbono. Actualice la iluminación de su oficina, aula o para el cuidado de la salud con CoreLine empotrada hoy mismo y disfrute de una iluminación brillante y duradera que combina a la perfección con cualquier decoración interior.

Ventajas

  • Energéticamente eficiente: nuestra tecnología LED de vanguardia garantiza que las luminarias CoreLine empotradas sean económicas y respetuosas con el medio ambiente, lo que le permite ahorrar dinero en las facturas de energía y ayudar a reducir su huella de carbono.

  • Brillante y eficaz: con mayores paquetes lumínicos de hasta 6800 lm, las luminarias empotradas CoreLine ofrecen una iluminación brillante y eficaz para su hogar, oficina o aula.

Características

  • Paquetes de lumen superior de hasta 6800 lm (sustituyendo a 2 fuentes de Luz convencionales de 58 W) para una iluminación brillante y eficaz

  • Eficiencia mejorada: hasta 160 lm/W para una iluminación de bajo consumo y respetuosa con el medio ambiente

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Cuidado de la salud
  • Educación

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Coreline empotrable de 4.ª generación es_ES pdf 947.5 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 8.3 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 8.2 MB

Imágenes

Family-Photographs-Coreline empotrable de 4.ª generación
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Vídeo
CoreLine Recezsed installation Video mov 753.3 MB
Vídeo
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Complementos de software

Family-IES-Coreline empotrable de 4.ª generación
Diversos activos - Software Plugins