Philips LuxSpace Compact, en superficie y suspendida, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, Transparente
DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PG
Descripción del producto
Plástico, Blanco, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Transparente, Vidrio, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Montaje Superficie
- Escalera de valor Avanzada
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating -