España - Español

Philips LuxSpace Compact, en superficie y suspendida

Philips LuxSpace Compact, en superficie y suspendida: ultraeficiente, elegante e ideal para techos altos

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips LuxSpace se ha diseñado para ofrecer la combinación perfecta de eficiencia, gran confort visual y diseño elegante sin comprometer el rendimiento de la iluminación. LuxSpace ofrece una larga duración y una eficacia de hasta 175 lm/W, junto con una excelente reproducción del color y distribución de la luz, que tienen una gran influencia en los efectos visuales y no visuales de la luz en la salud y el bienestar humanos. La familia de Downlight LuxSpace ofrece una amplia gama de opciones para crear el ambiente deseado y favorecer la comodidad del usuario, independientemente de cuál sea la aplicación.

Ventajas

  • La mejor eficacia de su clase, de hasta 175 lm/W

  • La luz suave y natural garantiza el confort visual

Características

  • Montaje en superficie (DN610C) y suspendido (DN610P)

  • Elección de cinco ópticas: alto brillo, líneas degradadas, mate, blanco y negro

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Comercios
  • Hospitales y centros de atención
  • hostelería
  • Aeropuertos
  • Edificios municipales
  • Atrios

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LuxSpace Compact, en superficie y suspendida es_ES pdf 637.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-LuxSpace Compact, en superficie y suspendida
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LuxSpace Compact, en superficie y suspendida
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.1 MB
Declaración de productos medioambientales
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.7 MB