España - Español

Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.8 W, D200 mm, 1729 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, Reflector de alto brillo, Transparente, IA4, IP20/54

TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH

Descripción del producto

Downlight with a perfect fit, D200 mm, Policarbonato, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación Interact Ready, Sensor Interact SC200, 1729 lm, 13.8 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, UGR19, Ángulo del haz de 60°, Reflector de alto brillo, Transparente, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 5 polos, Cableado de paso monofásico

Código de pedido: 14901400
Código de pedido completo: 872016914901400

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH txt 5.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912500108336 es_ES pdf 591.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-912500108336_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912500108336_EU
Diversos activos - Visuals