Philips GreenSpace

GreenSpace: solución sostenible de alta eficiencia

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los clientes desean encontrar el balance ideal entre su inversión inicial y el coste de la instalación durante su vida útil. GreenSpace es un downlight económico y sostenible que puede emplearse para sustituir los downlights con tecnología convencional CFL en aplicaciones de iluminación general. Cuenta con la tecnología LED más avanzada, que permite un consumo energético muy reducido y a la vez una potencia constante y un buen índice de repoducción cromática. La prolongada vida útil del producto también lo convierte en una auténtica solución de tipo "instalar y olvidarse".

Ventajas

  • Alta eficacia de sistema: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)

  • Hasta un 70% de ahorro de energía: coste total de propiedad amortizado en menos de dos años

Características

  • Tecnología LED duradera de eficiencia energética

  • Sistema de alta eficacia: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Sector minorista
  • Hoteles y hospitales

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenSpace es_ES pdf 336.4 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 658.5 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 525.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-GreenSpace
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
GreenSpace zip 1.2 MB
Vídeo
GreenSpace installation video mp4 235.4 MB

Complementos de software

Family-IES-GreenSpace
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
GreenSpace Environmental Product Declaration pdf 908.1 kB
Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB