Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 8.2 W, D160 mm, 1098 lm, 3000 K, Reflector de alto brillo, IP20
TCTT160 11S/830 PSU-E WH
Descripción del producto
downlight with a perfect fit, D160 mm, Policarbonato, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 1098 lm, 8.2 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Ángulo del haz de 90°, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, Cableado de paso monofásico
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Montaje Empotrada
- Escalera de valor Avanzada
- Período de garantía 5 años