España - Español

Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D175 mm, 1849 lm, 4000 K, Reflector de alto brillo, IP20

TCTT175 20S/840 PSU-E WH

Descripción del producto

Downlight with a perfect fit, D175 mm, Policarbonato, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 1849 lm, 13.3 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Ángulo del haz de 90°, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, Cableado de paso monofásico

Código de pedido: 58137100
Código de pedido completo: 871951458137100

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - TCTT175 20S/840 PSU-E WH txt 5.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912500104377 es_ES pdf 228.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-912500104377_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912500104377_EU
Diversos activos - Visuals