Philips GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2800 lm, 4000 K, UGR19, Reflector de alto brillo, IP20, ELP3h
DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P
Descripción del producto
downlight, D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 2800 lm, 20.9 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Montaje Empotrada
- Escalera de valor Avanzada
- Período de garantía 5 años