España - Español

Philips GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2800 lm, 4000 K, UGR19, Reflector de alto brillo, IP20

DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P

Descripción del producto

downlight, D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 2800 lm, 20.9 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II

Código de pedido: 912500101315
Código de pedido completo: 871869994584800

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaje
    Empotrada
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto