España - Español

Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1650 lm, 4000 K, Reflector de alto brillo, Opal, IP20/54

DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P

Descripción del producto

downlight, D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 1650 lm, 13.3 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Reflector de alto brillo, Opal, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II

Código de pedido: 912500100543
Código de pedido completo: 871869979348700

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Equipo
    -
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaje
    Empotrada
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto