Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, UGR19, Reflector de alto brillo, IP20
DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P
Descripción del producto
downlight, D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 1800 lm, 13.3 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Equipo -
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Montaje Empotrada
- Escalera de valor Avanzada
- Período de garantía 5 años